AVENTICS™ Sensor, Série ST9 0830100382

Número da peça:

AVENTICS-0830100382

US$ 63,29

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ST9-R2-K03U-030

especificações

Montagem direta para sérieKHZ
Largura da ranhura"ranhura 9 mm "
Cabocom cabo
Tipo de contatoReed
Potência de comutação3 W / 5 VA
Tipo de proteçãoIP67, IP65
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Queda de tensão U com Imax2,1 V + I*Rs
Resistência de proteção para Reed1,3 Ω
Corrente de comutação DC, máx.0.13 A
Corrente de comutação AC, máx.0.2 A
Precisão do ponto de comutação±0,1 mT
Mostrador do status LEDamarelo
Conexão elétrica 2, tiposem manga terminal de cabos galvanizado
Conexão elétrica 2, número de polosDe 2 pinos
Tensão de operação CC, mín.12 V DC
Tensão de operação CC, máx.24 V DC
Tensão de operação CA, mín.12 V AC
Tensão⌙de⌙serviço AC, máx.24 V AC
Resistência a curto-circuitoProtegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque100 g / 11 ms
Resistência a vibrações60 g (50 ... 2000 Hz)
Comprimento do cabo L3 m
Material de caixaresina epoxi