AVENTICS™ Sensor, Série SN3 0830100438

Número da peça:

AVENTICS-0830100438

US$ 250,82

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SN3-PW-M012-30

especificações

Montagem indireta para sériePRA, PRE, CCI, KPZ, KHZ, FLT, GPC, CVI
Varianteresistente à soldagem
Tipo de contatoPNP
Tensão nominal, estado ligado≤ 10 mA
Corrente de repouso (sem carga)≤ 5 mA
Tipo de proteçãoIP67, IP65
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Queda de tensão U com Imax≤ 1,8 V
Corrente de comutação DC, máx.0.2 A
Freqüência de comutação máx.20 Hz
Precisão do ponto de comutação±0,1 mT
Mostrador do status LEDamarelo
Conexão elétrica 2, tipoConector
Conexão elétrica 2, Tamanho da roscaM12
Conexão elétrica 2, número de polosDe 3 pinos
Resistência a curto-circuitoresistente a curto-circuito, Protegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque30 g / 11 ms
Resistência a vibrações55 Hz, 1 mm
Material de caixaPoliamida
Vibration resistance55 Hz, 1 mm
Housing materialPolyamide