AVENTICS™ Conexão em cruz 1823390041

Número da peça:

AVENTICS-1823390041

US$ 8,07

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
G1/8

especificações

Conexão GG 1/8
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Unidade de fornecimento2 Peça
Peso0.031 kg
Material de caixaAlumínio
Housing materialAluminum