AVENTICS™ Conexão em cruz 1823390044

Número da peça:

AVENTICS-1823390044

US$ 23,81

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
G1/2

especificações

Conexão GG 1/2
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Unidade de fornecimento1 Peça
Peso0.12 kg
Material de caixaAlumínio
Housing materialAluminum