AVENTICS™ Conexão múltipla 1823390045

Número da peça:

AVENTICS-1823390045

US$ 12,87

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
G1/8

especificações

Conexão GG 1/8
Conexão RM5
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Unidade de fornecimento1 Peça
Peso0.046 kg
Material de caixaAlumínio
Housing materialAluminum