AVENTICS™ Conexão múltipla 1823390047

Número da peça:

AVENTICS-1823390047

US$ 32,98

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
G1/2

especificações

Conexão GG 1/2
Conexão RG 1/4
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Unidade de fornecimento1 Peça
Peso0.265 kg
Material de caixaAlumínio
Housing materialAluminum