AVENTICS™ Distribuidor múltiplo 1823391097

Número da peça:

AVENTICS-1823391097

US$ 2,59

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
TEE UNION .

especificações

Conexão GG 1/8
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Unidade de fornecimento10 Peça
Peso0.01 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesPolivinil clorido
Seal materialPolyvinyl chloride