AVENTICS™ Manômetros, Série PG1-SNL 1827231010

Número da peça:

AVENTICS-1827231010

US$ 23,27

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PG1-ROB-G014-SNL-D50P(0-16)

especificações

Modelo de manômetromanômetro de Bourdon, conexão atrás
NormatizaçãoEN 837-1
CertificaçãoApropriado para ATEX
Classe de qualidade1,6
Conexão de ar comprimidoG 1/4
Diâmetro nominal50 mm
Valor da escala0.5
Área de aplicação mín.0 bar
Área de aplicação máx.12 bar
Faixa de visualização min.0 bar
Faixa de visualização max.16 bar
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Cor fundoPreto
Unidade Escala principal (externa)bar
Cor escala principal (externa)Verde
Unidade sub-escala (interna)psi
Cor sub-escala (interna)Branco
Cor mostradorBranco
Peso0.09 kg
Material de caixaPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material ocularPoliestireno