AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD, Conector M8x1, De 4 pinos 1834484145

Número da peça:

AVENTICS-1834484145

US$ 32,61

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-RD-FA-M8-4-3000-PUR-OW-4

especificações

ModeloConector redondo
Cabocom cabo
Tensão de operação48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM8x1
Conexão elétrica 1, número de polosDe 4 pinos
Conexão elétrica 1, codificaçãoCódigo A
Saída de cabo 1angular
Saída de cabo ângulo90°
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosDe 4 pinos
Número de condutores4
Blindagemnão blindado
Comprimento do cabo L3 m
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corrente, máx.4 A
Seção transversal de fio0.25 mm²
Cabo-Ø4.5 mm
Peso0.086 kg
Material de caixaPoliuretano
Material revestimento de caboPoliuretano