AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 1834484167

Número da peça:

AVENTICS-1834484167

US$ 31,06

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-RD-FA-M8-3-3000-PUR-OW-3

especificações

ModeloConector redondo
Cabocom cabo
Tensão de operação48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM8x1
Conexão elétrica 1, número de polosDe 3 pinos
Conexão elétrica 1, codificaçãoCódigo A
Saída de cabo 1angular
Saída de cabo ângulo90°
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosDe 3 pinos
Número de condutores3
Blindagemnão blindado
Comprimento do cabo L3 m
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corrente, máx.4 A
Seção transversal de fio0.24 mm²
Cabo-Ø4.5 mm
Peso0.087 kg
Material de caixaPoliuretano
Material revestimento de caboPoliuretano