AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 1834484168
Número da peça:
especificações
| Modelo | Conector redondo |
| Cabo | com cabo |
| Tensão de operação | 48 V AC/DC |
| Conexão elétrica 1, tipo | Tomada |
| Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca | M8x1 |
| Conexão elétrica 1, número de polos | De 3 pinos |
| Conexão elétrica 1, codificação | Código A |
| Saída de cabo 1 | reto |
| Saída de cabo ângulo | 180° |
| Conexão elétrica 2, tipo | extremidades de cabos abertas |
| Conexão elétrica 2, número de polos | De 3 pinos |
| Número de condutores | 3 |
| Blindagem | não blindado |
| Comprimento do cabo L | 5 m |
| Certificados | UL (Underwriters Laboratories) |
| Tipo de proteção | IP67 |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 85 °C |
| Corrente, máx. | 4 A |
| Seção transversal de fio | 0.24 mm² |
| Cabo-Ø | 4.5 mm |
| Peso | 0.141 kg |
| Material de caixa | Poliuretano |
| Material revestimento de cabo | Poliuretano |