AVENTICS™ Série QR1-S-RPN Standard 2121006050

Número da peça:

AVENTICS-2121006050

US$ 2,35

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
QR1-S-RPN-M005-DA06

especificações

Tipo de roscaUnião reta
Tipo de conexão de ar comprimidorosca externa
Conexão GM5
Tipo conexão de ar comprimido 2Conexão de encaixe
Conexão DØ 6
TipoQR1-S-RPN
Pressão de operação mín.-1 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Unidade de fornecimento10 Peça
Peso0.0105 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentadaAço inoxidável
Material anel de afrouxamentoPoliamida
Material suporte do anel de afrouxamentoZinco moldado a pressão
Material roscaLatão