AVENTICS™ 240-212

Número da peça:

AVENTICS-240-212

US$ 541,66

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
G3 4 IN 0-10V M12

especificações

Modelo de módulo I/OEntradas analógicas
Número das entradas4
Entradas analógicas0 ... 10 V
Design bus de campoDesign A
Tipo4AI4M12-E
NotaTomada, M12x1
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-10% / +10%
Consumo de corrente eletrônica0.08 A
Corrente máx. por canal.0.15 A
Alimentação de corrente para atuadores24 V CC
Intensidade residual para atuadores4 A
Tipo de proteçãoIP65
Intensidade residual dos sensores máx.1,2 A
DiagnósticoCurto-circuito
conexão de sinalM12x1
conexão de sinalDe 4 pinos
Peso0.244 kg
Material de caixatereftalato de polietileno