AVENTICS™ 240-213

Número da peça:

AVENTICS-240-213

US$ 678,74

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
G3 2 IN/2 OUT 0-10V M12

especificações

Modelo de módulo I/OEntradas/saídas analógicas
Número das entradas2
Número das saídas2
Entradas analógicas0 ... 10 V
Saídas analógicas0 ... 10 V
Design bus de campoDesign A
Tipo2AIAO8M12
NotaTomada, M12x1
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-10% / +10%
Consumo de corrente eletrônica0.09 A
Corrente máx. por canal.0.15 A
Alimentação de corrente para atuadores24 V CC
Intensidade residual para atuadores4 A
Tipo de proteçãoIP65
Intensidade residual dos sensores máx.1,2 A
DiagnósticoCurto-circuito
conexão de sinalM12x1
conexão de sinalDe 4 pinos
Peso0.244 kg
Material de caixatereftalato de polietileno