AVENTICS™ Série DDL 3375000250

Número da peça:

AVENTICS-3375000250

US$ 3.413,10

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
DDL-S-BPDP STANDALONE ATEX

especificações

ModeloAcoplador de bus stand-alone
Protocolo de bus de campoPROFIBUS DP
Conexão elétrica tipoConector (male)
Conexão elétrica tamanhoM12x1
Conexão elétrica número de polosDe 4 pinos
Conexão elétrica codificaçãoCódigo A
CertificadosATEX
ATEXATEX
Design bus de campodesign S
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-20% / +20%
Tensão de operação dos atuadores24 V CC
Tolerância de tensão atuadores0% / +10%
Intensidade residual para atuadores3 A
Tipo de proteçãoIP65
Transmissão de dados bit128 bits
Comprimento máx. do cabo40 m
Quantidade máx. de participantes DDL14
Número das entradas1
Número das saídas1
conexão de sinalTomada (fêmea)
conexão de sinalM12
conexão de sinalde 5 pinos