AVENTICS™ Manômetros 3530200300

Número da peça:

AVENTICS-3530200300

US$ 30,43

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
(0-10) BAR PSI D27

especificações

Modelo de manômetromanômetro de Bourdon, conexão atrás
Conexão de ar comprimidoØ 6
Diâmetro nominal28 mm
Área de aplicação mín.0 bar
Área de aplicação máx.10 bar
Faixa de visualização min.0 bar
Faixa de visualização max.10 bar
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Tamanho máx. da partícula50 µm
Cor fundoBranco
Unidade Escala principal (externa)bar
Cor escala principal (externa)Preto
Unidade sub-escala (interna)psi
Cor sub-escala (interna)vermelho
Cor mostradorPreto
Peso0.016 kg
Material de caixaPoliamida