AVENTICS™ Válvula de regulagem de precisão 3610507200
Número da peça:
especificações
| Modelo | válvula de assento |
| Elemento de acionamento | Sensor |
| Conexão de ar comprimido entrada | G 1/4 |
| Tipo conexão de ar comprimido entrada | Rosca interna |
| conexão de ar comprimido saída | G 1/4 |
| Pressão de operação mín. | 0.1 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Variedade de regulagem de pressão min. | 0.1 bar |
| Variedade de regulagem de pressão max. | 3.6 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -25 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 70 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Fluxo nominal Qn | 900 l/min |
| Histerese | < 0,15 bar |
| curso regulador | 7.5 mm |
| força de acionamento min. | 140 N |
| Deslocamento paralelo de pressão | 1.4 bar |
| Peso | 0.5 kg |
| Material de caixa | Zinco moldado a pressão |
| Material de vedações | Borracha de acrilonitrila butadieno |