AVENTICS™ Válvula de regulagem de precisão 3610607100

Número da peça:

AVENTICS-3610607100

US$ 643,72

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
FS07-000-100-G014-WHL-(0,1-2,6)

especificações

Modeloválvula de assento
Elemento de acionamentoVolante
Conexão de ar comprimido entradaG 1/4
Tipo conexão de ar comprimido entradaRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Pressão de operação mín.0.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Variedade de regulagem de pressão min.0.1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.2.6 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn900 l/min
Histerese< 0,15 bar
Deslocamento paralelo de pressão1.4 bar
Peso0.6 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno