AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 520 52000010
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Tipo de construção válvula | válvula distribuidora |
| Princípio de comutação | 5/3, posição central fechada |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Acionamento manual auxiliar | não retentor |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Rosca interna |
| conexão de ar comprimido saída | G 1/8 |
| Fluxo nominal Qn | 600 l/min |
| Pressão de operação mín. | 1.5 bar |
| Pressão de operação máx | 8 bar |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | EN 175301-803, formato C |
| Norma conexão elétrica | EN 175301-803 |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Tensão de operação | 24 V AC |
| Comando piloto | interno |
| Largura da válvula piloto | 18 mm |
| Duração de ligação | 100 % |
| Tempo tip. de ligação | 20 ms |
| Tempo tip. de desligamento | 50 ms |
| Material de caixa | Alumínio, anodizado |
| Material bucha rosqueada | Alumínio |
| Peso | 0.17 kg |
| Temperatura ambiente mín. | 5 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |