AVENTICS™ Série CC01 5341121100

Número da peça:

AVENTICS-5341121100

US$ 55,20

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ZZ99-G018-G018

especificações

Conexão 1G 1/8
Conexão 2G 1/8
Direção de estrangulamento1 > 2, 2 > 1
Fluxo nominal Qn 1 para 2100 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1Rosca interna
Tipo conexão de ar comprimido 2Rosca interna
FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
Peso0.05 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno