AVENTICS™ Interruptor de sinal 5510130000

Número da peça:

AVENTICS-5510130000

US$ 308,19

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
551-013

especificações

FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Fluxo nominal Qn120 l/min
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Peso0.11 kg
Material de caixaPolioximetileno
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno