AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão E/P, Série EV07 5610102050

Número da peça:

AVENTICS-5610102050

US$ 8.200,23

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
EV07-001-060-020-2DIAA

especificações

Modeloválvula de assento
CertificadosDeclaração de conformidade CE
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Conexão de ar comprimido entradaG 1/4
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/4
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn800 l/min
comandoanalógico
Tensão de acionamento DC24 V
Histerese0,04 bar
Local de montagemvertical
Ondulação superior admissível5%
Consumo de corrente máx.200 mA
Tipo de proteçãoIP54
Conexão elétricaConector
Conexão elétricaEN 175301-803, formato A
conexão de sinalentrada e saída
conexão de sinalConector
conexão de sinalEN 175301-803, formato A
Saída de valor real0 ... 20 mA
Entrada de valor teórico0 ... 20 mA