AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão E/P, Série ED05 5610141530

Número da peça:

AVENTICS-5610141530

US$ 809,19

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ED05-000-100-010-2DICA

especificações

Modeloválvula de assento
CertificadosDeclaração de conformidade CE
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx11 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Conexão de ar comprimido entradaG 1/4
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/4
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn1000 l/min
comandoanalógico
Tensão de acionamento DC24 V
Histerese< 0,06 bar
Local de montagemα = 0-90° β = 0-90°
Ondulação superior admissível5%
Tipo de proteçãoIP65
Conexão elétricaConector
Conexão elétricaISO 15217, formato C
conexão de sinalentrada e saída
conexão de sinalConector
conexão de sinalISO 15217, formato C
Saída de valor real0 ... 10 V
Entrada de valor teórico0 ... 10 V
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar