AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão E/P, Série ED07 5610264210

Número da peça:

AVENTICS-5610264210

US$ 4.105,30

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ED07-000-200-420-2M12S

especificações

comandocomando direto
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.20 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx21 bar
Histerese< 0,09 bar
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn1300 l/min
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
Tensão de acionamento DC24 V
Consumo de corrente máx.1400 mA
Tipo de proteçãoIP65
Ondulação superior admissível5%
Tamanho máx. da partícula50 µm
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Modeloválvula de assento
Local de montagemα = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
CertificadosDeclaração de conformidade CE
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoM12
Conexão elétrica número de polosde 5 pinos
conexão de sinalentrada e saída