AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD04, Alavanca manual, retentora, não retentora 5634040100

Número da peça:

AVENTICS-5634040100

US$ 116,78

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CD04-3/2NC-SR-HL-G018-G018-S

especificações

acionamentomecânico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Funcionamento da válvulaNC/NO
conexão de placaconexão de tubo
Elemento de acionamentoAlavanca manual
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
Conexão de ar comprimido entradaG 1/8
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/8
Fluxo nominal Qn900 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
força de acionamento min.15 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.65 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.65 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula50 µm
Peso0.29 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão, Poliamida, com reforço de fibra de vidro