AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD04, Rolete sensor 5634210100

Número da peça:

AVENTICS-5634210100

US$ 120,62

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CD04-5/2XX-SR-R-G018-G018-S

especificações

acionamentomecânico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
conexão de placaconexão de tubo
Elemento de acionamentoRolete sensor
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de peça obturadoranão travável
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
Conexão de ar comprimido entradaG 1/8
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/8
Fluxo nominal Qn900 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
força de acionamento min.35 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.65 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.65 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula50 µm
Peso0.35 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão, Poliamida, com reforço de fibra de vidro