AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD04, Alavanca manual 5634240100
Número da peça:
especificações
| acionamento | mecânico |
| Tipo de construção válvula | Válvula corrediça, sobreposição positiva |
| Princípio de comutação | 5/2, com retorno por mola |
| conexão de placa | conexão de tubo |
| Elemento de acionamento | Alavanca manual |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Tipo de peça obturadora | não travável |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Rosca interna |
| Conexão de ar comprimido entrada | G 1/8 |
| conexão de ar comprimido saída | G 1/8 |
| Saída de ar da conexão de ar comprimido | G 1/8 |
| Fluxo nominal Qn | 900 l/min |
| Pressão de operação mín. | -0.95 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| força de acionamento min. | 60 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 65 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -20 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 65 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Teor de óleo do ar comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Teor de óleo do ar comprimido máx. | 1 mg/m³ |
| Tamanho máx. da partícula | 50 µm |
| Peso | 0.31 kg |
| Material de caixa | Zinco moldado a pressão, Poliamida, com reforço de fibra de vidro |