AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD07, Rolete sensor 5634410000
Número da peça:
especificações
| acionamento | Acionamento mecânico |
| tamanho | CD07 |
| Tipo de construção válvula | Válvula corrediça, sobreposição positiva |
| Princípio de comutação | 3/2, com retorno por mola |
| Funcionamento da válvula | NC/NO |
| conexão de placa | conexão de tubo |
| Elemento de acionamento | Rolete sensor |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Rosca interna |
| Conexão de ar comprimido entrada | M14x1,5 |
| conexão de ar comprimido saída | M14x1,5 |
| Saída de ar da conexão de ar comprimido | M14x1,5 |
| Fluxo nominal Qn | 1400 l/min |
| Pressão de operação mín. | -0.95 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| força de acionamento min. | 40 N |
| Certificados | Apropriado para ATEX |
| ATEX | Apropriado para ATEX |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -25 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 80 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Teor de óleo do ar comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Teor de óleo do ar comprimido máx. | 1 mg/m³ |