AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD07, Rolete sensor 5634410100

Número da peça:

AVENTICS-5634410100

US$ 151,67

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CD07-3/2NC-SR-R-G014-G014-S

especificações

acionamentoAcionamento mecânico
tamanhoCD07
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Funcionamento da válvulaNC/NO
conexão de placaconexão de tubo
Elemento de acionamentoRolete sensor
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
Conexão de ar comprimido entradaG 1/4
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/4
Fluxo nominal Qn1400 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
força de acionamento min.40 N
CertificadosApropriado para ATEX
ATEXApropriado para ATEX
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³