AVENTICS™ Single subbase, Series 563, 565, 567 5644420000

Número da peça:

AVENTICS-5644420000

US$ 100,44

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
COMPL. 564-442

especificações

ModeloPlaca básica
Direção conexão pneum. (1)Lateral
Conexão de ar comprimido entradaG 3/8
Direção conexão pneum. (2,4)Lateral
conexão de ar comprimido saídaG 3/8
Direção conexão pneum. (3,5)Lateral
Conexão exaustão de arG 3/8
Direção conexão pneum. (12)Lateral
Direção conexão pneum. (14)Lateral
Conexão de ar comprimido 14G 1/8
Pressão de operação mín.-1 bar
Pressão de operação máx30 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.120 °C
FluidoAr comprimido
Número de lugares para válvulas1
Peso0.37 kg
Material placa básicaalumínio fundido sob pressão