AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD04, de acionamento unilateral 5772550220
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Tipo de construção válvula | Válvula corrediça, sobreposição positiva |
| Princípio de comutação | 3/2, com retorno por mola |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Acionamento manual auxiliar | retentor |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Rosca interna |
| conexão de ar comprimido saída | G 1/8 |
| Fluxo nominal Qn | 900 l/min |
| Pressão de operação mín. | 3 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | EN 175301-803, formato B |
| Norma conexão elétrica | EN 175301-803:2006 |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Tensão de operação | 24 V CC |
| Tolerância de tensão CC | -1 |
| Comando piloto | interno |
| Largura da bobina | 22 mm |
| Largura da válvula piloto | 26 mm |
| Índice de compatibilidade | 44 |
| Consumo de corrente DC | 4.8 W |
| Duração de ligação | 1 |
| Tempo tip. de ligação | 13 ms |
| Tempo tip. de desligamento | 27 ms |
| Resistência à temperatura | -15 °C resistente◡ao◡frio |