AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 1, Válvula de base para válvula piloto CNOMO 5811280080

Número da peça:

AVENTICS-5811280080

US$ 128,36

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
V581-5/2DS-I1-2CNA-PP-X-C-T0

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn1400 l/min
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotoexterno, interno
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto30 mm
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica ISO 5599-1
Valor condutor do fluxo C5.2 l/(s*bar)
Equipamento Válvula de baseVálvula de base sem válvula piloto
tamanhoISO 1
Pressão de comando mín.1.5 bar
Pressão de comando máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido