AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 2, acionamento monoestável, Pressão de comando max.: 16 bar 5812170440

Número da peça:

AVENTICS-5812170440

US$ 228,10

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V581-5/2SR-230AC-I2-1CNO-HUX-AA-X-C-T0

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn2700 l/min
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx16 bar
Tensão de operação AC230 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10 % / +10 %
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto30x22 mm CNOMO
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
ZeragemCom reposicionamento por mola
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arM5
Capacidade de retenção CA 50 Hz10.8 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz15.2 VA
Valor condutor do fluxo C10.8 l/(s*bar)
tamanhoISO 2