AVENTICS™ Soft-start valve 5832131000

Número da peça:

AVENTICS-5832131000

US$ 532,92

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AIR CON PRESSURISING UNIT G 1/2

especificações

acionamentopneumático
Fluxo nominal Qn3300 l/min
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
VersãoISO 1
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Valor condutor do fluxo C11.3 l/(s*bar)
Peso0.39 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno