AVENTICS™ Ventosa plana, Série FSR 7320501000

Número da peça:

AVENTICS-7320501000

US$ 66,02

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
FSR-50,0-MQ-G018-IN

especificações

Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.170 °C
Resistência à temperaturaResistente ao calor
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Diâmetro externo50 mm
Força de retenção64 N
Volume8 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin110 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16154 mm³
Rigidez segundo a norma60 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexãoRosca interna
Material peça de conexãoAlumínio
Material da ventosafllúor-metilo polisiloxano
Peso0.02 kg