AVENTICS™ Série AF2 Sensor de fluxo, 652 versão de tubos, Ethernet 8652AV004JA0010
Número da peça:
especificações
| Nota | Servidor web integrado, conexão 48 VDC através de corrente através de Ethernet, Sem fixação |
| tamanho | DN15 |
| Princípio de comutação | Princípio de medição de fluxo: calorimétrico |
| Relatório | Ethernet, TCP/IP, OPC UA, MQTT |
| Fluxo nominal Qn mín., padrão | 5.3 l/min |
| Fluxo nominal Qn, estándar máx. | 1060 l/min |
| Fluxo nominal Qn, mín., estendido | 1060 l/min |
| Fluxo nominal Qn, máx., estendido | 1590 l/min |
| Conexão de ar comprimido | 1/2 NPT |
| Certificados | Declaração de conformidade CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories) |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Fluido | Ar comprimido, Árgon, Nitrogênio, Dióxido de carbono |
| Material do tubo | Aço inoxidável 1.4301 |
| Display | OLED |
| Área de visualização | l/s, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min |
| Área de visualização | bar, psi |
| Área de visualização temperatura | °C, °F |
| Conexão elétrica 2, tipo | Conector |
| Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca | M12x1 |
| Conexão elétrica 2, número de polos | De 8 pinos |
| Conexão elétrica 2, codificação | Código X |
| Sinal de saída | OPC UA, MQTT, Servidor web integrado |