AVENTICS™ Série AF2 Sensor de fluxo, 653 versão de tubos com tubo de conexão, IO-Link 8653AV006JA0000
Número da peça:
especificações
| Nota | Sinal de saída: 1 saída analógica 4 mA ... 20 mA + 1 saída digital/analógica (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA ... 20 mA / alternável)+1 saída digital (PNP, NPN, push-pull, alternável), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 Baud), Sem fixação |
| tamanho | DN25 |
| Princípio de comutação | Princípio de medição de fluxo: calorimétrico |
| Relatório | IO-Link, analógico |
| Fluxo nominal Qn mín., padrão | 14.7 l/min |
| Fluxo nominal Qn, estándar máx. | 2945 l/min |
| Fluxo nominal Qn, mín., estendido | 2945 l/min |
| Fluxo nominal Qn, máx., estendido | 4417 l/min |
| Conexão de ar comprimido | 1 NPT |
| Certificados | Declaração de conformidade CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories) |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Fluido | Ar comprimido, Árgon, Nitrogênio, Dióxido de carbono |
| Material do tubo | Aço inoxidável 1.4301 |
| Display | OLED |
| Área de visualização | l/s, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min |
| Área de visualização | bar, psi |
| Área de visualização temperatura | °C, °F |
| Conexão elétrica 2, tipo | Conector |
| Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca | M12x1 |
| Conexão elétrica 2, número de polos | de 5 pinos |
| Conexão elétrica 2, codificação | Código A |
| Sinal de saída | PNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link |