AVENTICS™ Série AF2 Sensor de fluxo, versão de tubos 653, Ethernet 8653AV006JA0010

Número da peça:

AVENTICS-8653AV006JA0010

US$ 2.037,04

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
AF2-653-ETH-N100-CON

especificações

NotaServidor web integrado, conexão 48 VDC através de corrente através de Ethernet, Sem fixação
tamanhoDN25
Princípio de comutaçãoPrincípio de medição de fluxo: calorimétrico
RelatórioTCP/IP, OPC UA, MQTT
Fluxo nominal Qn mín., padrão14.7 l/min
Fluxo nominal Qn, estándar máx.2945 l/min
Fluxo nominal Qn, mín., estendido2945 l/min
Fluxo nominal Qn, máx., estendido4417 l/min
Conexão de ar comprimido1 NPT
CertificadosDeclaração de conformidade CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido, Árgon, Nitrogênio, Dióxido de carbono
Material do tuboAço inoxidável 1.4301
DisplayOLED
Área de visualizaçãol/s, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
Área de visualizaçãobar, psi
Área de visualização temperatura°C, °F
Conexão elétrica 2, tipoConector
Conexão elétrica 2, Tamanho da roscaM12x1
Conexão elétrica 2, número de polosDe 8 pinos
Conexão elétrica 2, codificaçãoCódigo X
Sinal de saídaOPC UA, MQTT, Servidor web integrado