AVENTICS™ Sensor, Série SN6 8940410602

Número da peça:

AVENTICS-8940410602

US$ 47,63

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SN6-R2-DB09-048 WITHOUT LED

especificações

Montagem indireta para sérieTRB, ITS, 523
Tipo de contatoReed
Potência de comutação60 W / 60 VA
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.75 °C
Corrente de comutação DC, máx.3 A
Corrente de comutação AC, máx.3 A
Precisão do ponto de comutação±0,1 mT
Conexão elétrica 2, tipoForma B industrial, Conector
Conexão elétrica 2, número de polosDe 2 pinos
Tensão de operação CC, mín.10 V DC
Tensão de operação CC, máx.48 V DC
Tensão de operação CA, mín.10 V AC
Tensão⌙de⌙serviço AC, máx.48 V AC
Resistência ao choque50 g / 11 ms
Resistência a vibrações35 g (50 - 2000 Hz)
Material de caixapoliéterimido
Housing materialPolyester amide