AVENTICS™ Placa básica, série XV03, conexões de trabalho inferiores A572A00000017xx

Número da peça:

AVENTICS-A572A00000017xx

Ver ficha de dados

especificações

ModeloPlaca básica
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Número de lugares para válvulas42
Material de caixaAlumínio, anodizado
Material de vedaçõesBorracha hidrogenada de nitrilbutadieno
Material de parafusosAço inoxidável