AVENTICS™ Unidade de preparação de ar de 3 peças, Série 652 A652A0000003643

Número da peça:

AVENTICS-A652A0000003643

Ver ficha de dados
652 ASSEMBLY COMPOSED BY A SHUT OFF ISOL

especificações

ComponentesUnidades de manutenção
ComponentesVálvula de fechamento, Válvula reguladora de pressão do filtro, Válvula de preenchimento
RecipienteRecipiente policarbonato
ConexãoG 3/8
Largura dos poros do filtro25 µm
Descarga de condensaçãosemi-automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.3.8 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
ModeloDe 3 peças
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Material descarga de condensaçãoPlástico
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
Material descarga de condensaçãoPlástico