AVENTICS™ Série AF2 Sensor de fluxo, 652 versão de tubos, IO-Link G652AV004JA0000

Número da peça:

AVENTICS-G652AV004JA0000

US$ 1.803,26

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
AF2-652-FLX-G012-CON

especificações

NotaSinal de saída: 1 saída analógica 4 mA ... 20 mA + 1 saída digital/analógica (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA ... 20 mA / alternável)+1 saída digital (PNP, NPN, push-pull, alternável), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 Baud), Sem fixação
tamanhoDN15
Princípio de comutaçãoPrincípio de medição de fluxo: calorimétrico
RelatórioIO-Link, analógico
Fluxo nominal Qn mín., padrão5.3 l/min
Fluxo nominal Qn, estándar máx.1060 l/min
Fluxo nominal Qn, mín., estendido1060 l/min
Fluxo nominal Qn, máx., estendido1590 l/min
Conexão de ar comprimidoG 1/2
CertificadosDeclaração de conformidade CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido, Árgon, Nitrogênio, Dióxido de carbono
Material do tuboAço inoxidável 1.4301
DisplayOLED
Área de visualizaçãol/s, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
Área de visualizaçãobar, psi
Área de visualização temperatura°C, °F
Conexão elétrica 2, tipoConector
Conexão elétrica 2, Tamanho da roscaM12x1
Conexão elétrica 2, número de polosde 5 pinos
Conexão elétrica 2, codificaçãoCódigo A
Sinal de saídaPNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link