AVENTICS™ Bus coupler, Series 580 P580AECH2010A00

Número da peça:

AVENTICS-P580AECH2010A00

US$ 1.202,80

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
580 CHARM STD KIT

especificações

ModeloAcoplador de bus
Protocolo de bus de campoDeltaV
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoM12x1
Conexão elétrica número de polosde 5 pinos
Conexão elétrica codificaçãoCódigo A
NotaConexão central por Feldbus sem funcionalidade de E/S, conector de alimentação de tensão M12x1, de 5 pinos
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Número de posições de válvula máx.43
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-10% / +10%
Consumo de corrente eletrônica0.3 A
Tensão de operação dos atuadores24 V CC
Intensidade residual para atuadores4 A
Tipo de proteçãoIP65
DiagnósticoSobretensão, Curto-circuito
Peso0.32 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão