AVENTICS™ Rotary Compact Module, Series RCM-SE R412000364

Número da peça:

AVENTICS-R412000364

US$ 1.065,16

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
RCM-16-180-SE-00-00

especificações

Diâmetro16 mm
Conexão de ar comprimidoM5
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Modelo de módulo giratórioPistão duplo com cremalheira
Easy2Combineapto
tamanhoRCM-16
Torque teórico com6 bar
Tempo mín. de giro0.2 s
Consumo de ar por rotação20.71 cm³
Carga axial do mancal máx. perm.490 N
Carga radial do eixo580 N
Momento de inércia de massa máx. perm.1.6
Rotação teórica1.7 Nm
Precisão de repetibilidade0.2 °
Amortecimentoamortecimento elástico
Ângulo de rotação min.0 °
Ângulo de rotação max.180 °
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³