AVENTICS™ Rotary Compact Module, Series RCM-SH R412000387

Número da peça:

AVENTICS-R412000387

US$ 1.551,99

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
RCM-12-090-SH-AP-00

especificações

Diâmetro12 mm
Conexão de ar comprimidoM5
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Modelo de módulo giratórioPistão duplo com cremalheira
Easy2Combineapto
tamanhoRCM-12
acionamento com aracionado com ar
Número de passagens de ar2
Torque teórico com6 bar
Tempo mín. de giro0.3 s
Consumo de ar por rotação5.86 cm³
Carga axial do mancal máx. perm.330 N
Carga radial do eixo290 N
Momento de inércia de massa máx. perm.10 kg cm²
Rotação teórica0.95 Nm
Precisão de repetibilidade0.05 °
Amortecimentohidráulico
Amortecimentocom ajuste fixo
Ângulo de rotação min.0 °
Ângulo de rotação max.90 °
Pressão de operação mín.2.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.5 °C