AVENTICS™ Rotary Compact Module, Series RCM-SH R412000400

Número da peça:

AVENTICS-R412000400

US$ 2.707,58

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
RCM-16-180-SH-00-IP

especificações

Diâmetro16 mm
Conexão de ar comprimidoM5
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Modelo de módulo giratórioPistão duplo com cremalheira
Easy2Combineapto
com posição intermediária integradacom posição intermediária integrada
tamanhoRCM-16
Torque teórico com6 bar
Tempo mín. de giro0.32 s
Consumo de ar por rotação22.14 cm³
Carga axial do mancal máx. perm.490 N
Carga radial do eixo580 N
Momento de inércia de massa máx. perm.80 kg cm²
Rotação teórica1.7 Nm
Precisão de repetibilidade0.05 °
Amortecimentohidráulico
Amortecimentocom ajuste fixo
Ângulo de rotação min.0 °
Ângulo de rotação max.180 °
Pressão de operação mín.4 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C