AVENTICS™ Series CMS R412000871

Número da peça:

AVENTICS-R412000871

US$ 2.481,65

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CMS-B-8DI-4M12

especificações

NotaM8x1, M12x1
conexão de sinal E/A tipoTomada (fêmea)
conexão de sinal E/A Tamanho da roscaM12
conexão de sinal E/A número de polosde 5 pinos
conexão de sinal E/A codificaçãoCódigo A
Design bus de campoDesign B
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tipo de proteçãoIP65
Peso0.47 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão