AVENTICS™ Optional fieldbus connection with I/O function (CMS), B-design R412003484
Número da peça:
especificações
| Modelo | Acoplador de bus com controlador e entradas |
| Protocolo de bus de campo | PROFIBUS DP |
| Conexão I/O | 24 saídas |
| Design bus de campo | Design B |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Anzahl der Magnetspulen máx. | 24 |
| Tensão de operação da eletrônica | 24 V CC |
| Tolerância de tensão Eletrônica | -15 % / +20 % |
| Consumo de corrente eletrônica | 0.12 A |
| Tensão de operação dos atuadores | 24 V CC |
| Tipo de proteção | IP65 |
| Consumo de corrente máx. bobina unitária | 0.063 mA |
| Extensão de módulo I/O máx. | 6 |
| Emissão de interferência conforme norma | EN 61000-6-4 |
| Resistência à interferência conforme norma | DIN EN 61131-2, EN 61000-6-2 |
| Conexão Sistema de válvulas | Tomada |
| Conexão Sistema de válvulas | borne 2,0 mm |
| Conexão Sistema de válvulas | de 2x13 pinos |
| Conexão de comunicação 1, Tipo | Conector (male) |
| Conexão de comunicação 1, Tamanho da rosca | M12 |
| Conexão de comunicação 1, Número de polos | de 5 pinos |
| Conexão de comunicação 1, Codificação | Código B |
| Conexão de comunicação 2, Tipo | Tomada (fêmea) |
| Conexão de comunicação 2, Tamanho da rosca | M12 |