AVENTICS™ Series CMS R412003489

Número da peça:

AVENTICS-R412003489

US$ 2.506,34

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CMS-B-8DI-8M8

especificações

NotaM8x1, M12x1
conexão de sinal E/A tipoTomada (fêmea)
conexão de sinal E/A Tamanho da roscaM8
conexão de sinal E/A número de polosDe 3 pinos
Design bus de campoDesign B
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tipo de proteçãoIP65
Peso0.47 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão