AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-TEF R412004076

Número da peça:

AVENTICS-R412004076

US$ 16,63

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-TEF-006-0100-TR-0100

especificações

Ø externo6 mm
Raio de flexão mín. 20 °C35 mm
Grossura das paredes1 mm
CorTransparente
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.200 °C
Pressão de operação máx. com 20°C12 bar
adequado a produtos alimentaresadequado a produtos alimentares
Unidade de fornecimento100 m
Peso por metro0.037 kg
Materialpolitetrafluoretileno